Haken SH, C-förmig, Edelstahl, lang

Haken SH, C-förmig, Edelstahl, lang

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Stainless steel
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: Stainless steel long-legged SH C shaped hook
· Number of units (pcs.) included: 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874411273
4979874411280
4979874411297
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe JAN-Code

1.44 €

5 Arbeitstage 25 mm4979874411273

1.70 €

5 Arbeitstage 28 mm4979874411280

2.07 €

5 Arbeitstage 33 mm4979874411297

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl Befestigungsmethode Schraubenausführung
Artikelbezeichnung Edelstahl, Ashinaga SH-Lampenhaken Verpackung Stückzahl(Stk.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support