• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Haken SH, L-förmig, Edelstahl, lang, mit Mutter

Haken SH, L-förmig, Edelstahl, lang, mit Mutter

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Stainless steel
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: ST long-legged S L shaped hook with NT
· Size: 12 mm (M4)
· JAN code 4979874411259
· Number of units (pcs.) included: 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874411259

Teilenummer
4979874411259
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

1.59 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl Befestigungsmethode Schraubenausführung
Artikelbezeichnung S Yo-Erz mit ST-Ashinaga NT Größe 12 mm(M4) JAN-Code 4979874411259
Verpackung Stückzahl(Stk.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Haken SH, L-förmig, Edelstahl, lang, mit Mutter, die Teilenummer ist 4979874411259.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874411259.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support