• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl Markierungen in rundem Sprung-Ring

Edelstahl Markierungen  in rundem Sprung-Ring

Made of rust resistant stainless steel. Hammered into the ground. The ring part is used as a rope stopper.
Used for fixing tents and other materials in place.

[Features]
· Made of rust resistant stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874035752
4979874871398
4979874871411
4979874871428
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Gesamtlänge
(mm)
Dicke
(φ mm)

2.65 €

4 Arbeitstage 49798740357522005

2.27 €

4 Arbeitstage 49798748713981505

2.96 €

4 Arbeitstage 49798748714112506

3.37 €

4 Arbeitstage 49798748714283006

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Teil/Vorrichtung für Fundament Art der Teile/Geräte für Fundament Einschlaghalterung Verpackungsmenge(Stk.) 1
Material Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support