• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Türrolle【2 Stk. pro Packung】

Türrolle

[Features]
· Round/flat: The wheel(s) are made from cast iron for superior load bearing and cold tolerance.
· The main body is made from iron and the plate frame includes a synchro plating.
· Sleeve: The wheel(s) are made from cast iron for superior load bearing and cold tolerance.
· The main body is made from iron and the surface is treated with a red colored coating.
· For use as a door roller in metallic sash frames and windows, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874101891
4979874101907
4979874101914
4979874101921
4979874101983
4979874101990
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung Größe JAN-Code Rad Nutdurchmesser
(φ mm)
Verfügbare Mindestlast (pro zwei Teile)
(kgf)

4.87 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Rolltürrolle(Paket) 30, Rundkopf49798741018912520

6.09 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Rolltürrolle(Paket) 36, Rundkopf49798741019073032

4.96 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Rolltürrolle(Paket) 30 Zylinderkopf49798741019143020

6.20 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Rolltürrolle(Paket) 36 Zylinderkopf49798741019213532

7.79 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Rolltürrolle (P)(Hülse) 3049798741019833020

9.25 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Rolltürrolle (P)(Hülse) 3649798741019903532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verpackung Menge(Stk.) 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support