• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwerlast-Türrolle

Schwerlast-Türrolle

Used as a door roller for various heavy-duty applications in warehouses and factories, including gates and entrance/exit doors, etc.

[Features]
· Both the wheels and made body are made from iron.
· Employs high-grade machinery bearings for superior durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4968957100951
4968957100968
4968957100975
4968957100982
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Rad Nutdurchmesser
(φ mm)
Verfügbare Schienendicke
(mm)
Verfügbare Mindestlast (pro zwei Teile)
(kgf)
Rad-Ø
(mm)

19.88 €

4 Arbeitstage 49689571009517.5610050

24.72 €

4 Arbeitstage 49689571009687.5615060

35.87 €

4 Arbeitstage 496895710097510.5920070

46.05 €

4 Arbeitstage 496895710098210.5930080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung Schwere Türrolle Verpackung Menge(Stk.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support