• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

2 x 4 Metallbefestigung, Schwarz, Metallbefestigung Typ L

2 x 4 Metallbefestigung, Schwarz, Metallbefestigung Typ L

Metal fitting for use with 2 × 4 materials. Colored black. This coating is resistant to rust and scratches. The beautiful finish gives your project a strong sense of completeness.
Can be used when building wooden decks and other construction projects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874848017

Teilenummer
4979874848017
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

4.24 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung 2-x-4-Ausrüstung Artikelbezeichnung Befestigung 2 x 4, schwarz
JAN-Code 4979874848017 Verpackungsmenge(Stk.) 1 Farbe Schwarz
Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für 2 x 4 Metallbefestigung, Schwarz, Metallbefestigung Typ L, die Teilenummer ist 4979874848017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874848017.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support