• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Winkelverbinder aus Aluminium (Nagelloch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874034052
4979874034069
4979874034076
4979874034083
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Größe
(mm)

3.26 €

4 Arbeitstage 49798740340523 x 20 x 100

4.29 €

4 Arbeitstage 49798740340693 x 20 x 150

5.80 €

4 Arbeitstage 49798740340763 x 20 x 200

6.86 €

4 Arbeitstage 49798740340833 x 20 x 250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Artikelbezeichnung Aluminiumwinkel (Nagelloch)
Verpackungsmenge(Stk.) 1 Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support