• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metallverbinder aus Aluminium, GB

Metallverbinder aus Aluminium, GB

Reinforcing hardware made of aluminum alloy with a bronze colored coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874228697
4979874228703
4979874228710
4979874228727
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Breite x Gesamtlänge
(mm)
Anzahl Bohrungen

3.94 €

5 Arbeitstage 497987422869725 x 45 x 454

4.31 €

5 Arbeitstage 497987422870325 x 60 x 604

5.12 €

5 Arbeitstage 497987422871025 x 75 x 754

6.25 €

5 Arbeitstage 497987422872725 x 90 x 906

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Artikelbezeichnung Aluminiumhalterung GB
Verpackungsmenge(Stk.) 1 Material Aluminiumlegierung Bohrungsdurchmesser 4.8
Plattendicke(mm) 4 Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support