• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Grüner T-Verbinder

Grüner T-Verbinder

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
· Product name: Green T-shaped bracket
Size: 115 mm
· JAN code: 4979874296818
· Number contained in a packet: 1 · Count x length (mm): 0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874296818

Teilenummer
4979874296818
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

3.57 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten Artikelbezeichnung Typ T, grün
Größe 115 mm JAN-Code 4979874296818 Verpackungsmenge(Stk.) 1
Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Grüner T-Verbinder, die Teilenummer ist 4979874296818.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874296818.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support