Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
· Product name: Green angled bracket
· JAN code: 4979874296801
· Number contained in a packet: 1
· Size (mm): 2 × 20 × 100 · Count × length (mm): 0
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4979874296801
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile | Artikelbezeichnung | Winkel, grün |
---|---|---|---|---|---|
JAN-Code | 4979874296801 | Verpackungsmenge(Stk.) | 1 | Größe(mm) | 2 x 20 x 100 |
Anzahl x Gesamtlänge (mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Grüner Winkelverbinder, die Teilenummer ist 4979874296801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874296801.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.