• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Differenzialwinkel 90

Differenzialwinkel 90

Because the screw hole for support beams is separated from pillars, workability when using an impact driver is improved. Compatible with floor plywood up to 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874007001

Teilenummer
4979874007001
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

1.63 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Eckelemente Artikelbezeichnung Distanzecke 90
JAN-Code 4979874007001 Verpackungsmenge(Stk.) 1 Material NFG550F, 166 t
Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Differenzialwinkel 90, die Teilenummer ist 4979874007001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874007001.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support