• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Neue, flache Eckenschraube 75 (Teilenummern)

Neue, flache Eckenschraube 75

This L-shaped angled metal fitting can be used to join pillars with the foundation and horizontal support beams. Compatible with floor plywood up to 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874007193

Teilenummer
4979874007193
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

2.11 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Eckelemente Artikelbezeichnung Neues Eckelement 75 mit Senkkopfschraube
JAN-Code 4979874007193 Verpackungsmenge(Stk.) 1 Material JIS G 3302, SGHC, 2,3 t
Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Neue, flache Eckenschraube 75, die Teilenummer ist 4979874007193.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874007193.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support