• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hyper Treppenmuskel Winkelverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874052827

Teilenummer
4979874052827
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

15.21 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Artikelbezeichnung Winkel „Hyper“, ungleichschenklig
JAN-Code 4979874052827 Verpackungsmenge(Stk.) 1 Größe(mm) 45 x 140 x 270
Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Hyper Treppenmuskel Winkelverbinder, die Teilenummer ist 4979874052827.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874052827.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support