• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gebogene Platte, schwarz (Plover)

Gebogene Platte, schwarz (Plover)

[Features]
· Made of iron
· Bends easily and can be bent and used as reinforcing hardware for a variety of locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874082893
4979874082909
4979874082916
4979874082923
4979874082930
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Breite x Gesamtlänge
(mm)
Anzahl Bohrungen

1.57 €

4 Arbeitstage 497987408289315 x 1008

2.12 €

4 Arbeitstage 497987408290915 x 19516

2.98 €

3 Arbeitstage 497987408291615 x 29024

3.47 €

4 Arbeitstage 497987408292315 x 38032

4.43 €

4 Arbeitstage 497987408293015 x 48040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten Artikelbezeichnung Zusatzhalterung, schwarz („Plover“)
Verpackungsmenge(Stk.) 1 Material Eisen Farbe Schwarz
Plattendicke(mm) 1 Durchmesser Großloch(mm) 5 Durchmesser Kleinloch(mm) 3.5
Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support