• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkelverbinder mit mehreren Löchern (einseitig)

Winkelverbinder mit mehreren Löchern (einseitig)

[Features]
· Since there are only holes on one side, this bracket is comparatively stronger than a double-sided model. Used for piping support.
*Cannot be used facing down.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874011893
4979874011909
4979874011916
4979874011923
4979874011930
4979874011947
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Größe
(mm)

9.36 €

4 Arbeitstage 4979874011893150 x 100

8.39 €

4 Arbeitstage 4979874011909150 x 150

11.26 €

4 Arbeitstage 4979874011916200 x 150

14.45 €

4 Arbeitstage 4979874011923300 x 200

17.65 €

3 Arbeitstage 4979874011930400 x 250

22.53 €

4 Arbeitstage 4979874011947500 x 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Artikelbezeichnung Lochwinkel, einschenklig gelocht
Verpackungsmenge(Stk.) 1 Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support