• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Breite Platte mit mehreren Löchern

Breite Platte mit mehreren Löchern

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 4979874296474

Marke: YAHATA NEJI

Preis: 9.96

Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874296474

Teilenummer
4979874296474
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.96 €

5 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten Artikelbezeichnung Lochplatte, breit
JAN-Code 4979874296474 Verpackungsmenge(Stk.) 1 Größe(mm) 3 x 75 x 250
Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Breite Platte mit mehreren Löchern, die Teilenummer ist 4979874296474.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874296474.

Technischer Support