• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nagelloch-Platte

Nagelloch-Platte

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
· Number contained in a packet: 1 · Count x length (mm): 0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874825018
4979874825025
4979874825032
4979874825049
4979874845931
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung JAN-Code Farbe Größe
(mm)

2.47 €

3 Arbeitstage G – Lochblech für Nägel4979874825018-40 x 160 x 2

3.79 €

3 Arbeitstage G – Lochblech für Nägel4979874825025-60 x 200 x 2

4.78 €

4 Arbeitstage G – Lochblech für Nägel4979874825032-80 x 200 x 2

7.39 €

4 Arbeitstage G – Lochblech für Nägel4979874825049-80 x 300 x 2

3.24 €

4 Arbeitstage G – Lochblech für Nägel, schwarz4979874845931Schwarz40 x 160 x 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten Verpackungsmenge(Stk.) 1
Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support