Width = 19 mm. With 3 mm greater width than the current extra thick metal bracket (16 mm), this product fixes items in place with a stronger connection.
Uses an environmentally friendly trivalent chromate plating. Used as connecting and reinforcing hardware for carpentry.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4979874847485
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Band, Harteisenplatten | Artikelbezeichnung | Blech 3MC, gerade, extradick |
---|---|---|---|---|---|
JAN-Code | 4979874847485 | Verpackungsmenge(Stk.) | 1 | Material | Chromatiert (III-wertig) |
Breite x Gesamtlänge(mm) | 19 x 150 | Anzahl Bohrungen | 4 | Plattendicke(mm) | 3 |
Passender Schraubendurchm.(mm) | 3.8~4.1 | Anzahl x Gesamtlänge (mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Extra dicke, gerade Halterung, 3MC, die Teilenummer ist 4979874847485.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874847485.
YAHATA NEJI
Standardpreis 1.55 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
HILOGIK
Standardpreis 3.37 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 1.44 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
YAHATA NEJI
Standardpreis 8.75 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.