• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verstärkungs-Metallverbinder, schwarz, Seidenhut

Verstärkungs-Metallverbinder, schwarz, Seidenhut

Can be used as reinforcing hardware for a variety of locations.

[Features]
· Made from iron, with a cation electrodeposition coating (acrylic coating) that provides weather resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874026668
4979874026675
4979874026682
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung Größe JAN-Code Anzahl Bohrungen Plattendicke
(mm)
Durchmesser Großloch
(mm)
Durchmesser Kleinloch
(mm)

5.06 €

3 Arbeitstage Zusatz-Metallbefestigungen, Chrom, NO75Groß4979874026668112.6M84

3.35 €

4 Arbeitstage Zusatz-Metallbefestigungen, Chrom, NO76Mittel497987402667532-5

2.65 €

4 Arbeitstage Zusatz-Metallbefestigungen, Chrom, NO77Klein497987402668222-4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Verdrillte/gefaltete Elemente Verpackungsmenge(Stk.) 1
Material Eisen Farbe Schwarz Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support