• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SUS304 Edelstahlrohr

SUS304 Edelstahlrohr

Made of stainless steel. Used in combination with handrail brackets and the like to create a formed structure.

[Features]
· Made from stainless steel (SUS304). In conformance with JIS G3446.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874053480
4979874053510
4979874053541
4979874053572
4979874053602
4979874053633
4979874081766
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Bestelleinheit
(Stk.)
Außendurchmesser
(mm)

6.00 €

4 Arbeitstage 4979874053480109.5

8.58 €

4 Arbeitstage 49798740535101013

9.72 €

4 Arbeitstage 49798740535411016

10.58 €

4 Arbeitstage 49798740535721019

13.26 €

4 Arbeitstage 49798740536021025

20.12 €

4 Arbeitstage 4979874053633532

23.81 €

4 Arbeitstage 4979874081766438

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Rohr Anzahl je Packung 1 Material Edelstahl
Gesamtlänge(mm) 910

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support