• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kniestück

Kniestück

Connects pipe to pipe in an L shape.

[Features]
· Made from zinc diecast. Chrome plated.
· Pipes can be made removal-resistant with set screws (M4).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874012654
4979874012661
4979874012678
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Passender Rohrdurchm.
(mm)

4.32 €

4 Arbeitstage 497987401265419

5.78 €

4 Arbeitstage 497987401266125

8.19 €

4 Arbeitstage 497987401267832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Zubehör für Halterung/Befestigung Anzahl je Packung 1 Bestelleinheit(Stk.) 5
Material Zinkdruckguss

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support