• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nagel aus Messing【6-180 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874472205
4979874472212
4979874472229
4979874472236
4979874472243
4979874472250
4979874472267
4979874472274
4979874472281
4979874472298
4979874472304
4979874472311
4979874472328
4979874472335
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Verpackungsmenge
(Stk.)
Nagelschaftdurchmesser x Gesamtlänge
(mm)

1.81 €

140 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744722051401,2 x 10

1.81 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744722121001,2 x 13

1.81 €

60 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472229601,4 x 16

1.81 €

60 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472236601,4 x 19

1.81 €

50 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472243501,6 x 22

1.81 €

40 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472250401,6 x 25

1.81 €

26 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472267261,8 x 32

1.97 €

20 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 4979874472274202,0 x 38

1.81 €

14 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472281142,3 x 45

1.97 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 4979874472298102,6 x 50

1.81 €

8 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987447230482,6 x 65

1.81 €

6 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987447231162,6 x 75

1.81 €

180 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744723281801,0 x 6

1.97 €

160 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 49798744723351601,0 x 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Artikelbezeichnung Messingnagel
Material Messing

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support