• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Super Beton-Nagel【2-10 Stk. pro Packung】

Super Beton-Nagel

Made of iron heat treated for extreme hardness. No pilot hole needed. Can be used for mounting pipes, sheet metal, and other materials on concrete, blocks, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874472618
4979874472625
4979874472632
4979874472649
4979874472656
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Verpackungsmenge
(Stk.)
Gesamtlänge
(mm)

1.53 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744726181025

1.53 €

8 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472625838

1.53 €

6 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472632650

1.53 €

4 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472649465

1.53 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472656275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Artikelbezeichnung Nagel für Hochfest-Beton

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support