• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nagel aus Edelstahl【8-200 Stk. pro Packung】

Nagel aus Edelstahl

Made of rust resistant stainless steel, so it can be used in sink and bathroom areas, as well as high humidity areas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874471994
4979874472007
4979874472014
4979874472021
4979874472038
4979874472045
4979874472052
4979874472069
4979874472076
4979874472083
4979874472090
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Verpackungsmenge
(Stk.)
Gesamtlänge
(mm)

2.00 €

200 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987447199420010

2.00 €

160 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987447200716013

2.00 €

110 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987447201411016

2.00 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987447202110019

2.00 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987447203810022

2.00 €

70 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744720457025

2.00 €

40 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744720524032

2.00 €

30 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744720693038

2.00 €

20 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744720762045

2.00 €

12 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744720831250

2.00 €

8 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874472090865

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Artikelbezeichnung Edelstahl-Nagel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support