• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraube aus Edelstahl, Schirmnagel【28-150 Stk. pro Packung】

Schraube aus Edelstahl, Schirmnagel

Made of stainless steel. The copper part has a screw structure, which provides superior holding power. Used for mounting corrugated sheets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874853424
4979874853431
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Verpackungsmenge
(Stk.)

3.96 €

28 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 497987485342428

18.03 €

150 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4979874853431150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Größe 41 mm
Material Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support