Edelstahlschraube, Rundkopfnagel【4-60 Stk. pro Packung】

Edelstahlschraube, Rundkopfnagel

Made of rust resistant stainless steel. The body has a screw shape, which provides strong holding power.
Used for mounting metallic frames, aluminum boards, roof tiles, and slatted wood. Can be used in kitchens, bathrooms, and other high humidity areas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874473165
4979874473172
4979874473189
4979874473196
4979874473202
4979874473219
4979874473226
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Verpackungsmenge
(Stk.)
Gesamtlänge
(mm)

1.68 €

60 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744731656025

1.68 €

40 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744731724032

1.68 €

26 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744731892638

1.68 €

18 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744731961845

1.68 €

12 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798744732021250

1.68 €

8 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874473219865

1.68 €

4 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874473226475

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Artikelbezeichnung Edelstahl-Schraube, Rundkopfnagel
Material Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support