• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringnagel aus Edelstahl【6-60 Stk. pro Packung】

Ringnagel aus Edelstahl

Made of rust resistant stainless steel. Due to the strong hold provided by ring machining, this product is optimal for use with aluminum sheeting in sinks, bathrooms, and other areas where water is used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874473264
4979874473271
4979874473288
4979874824790
4979874824806
4979874824813
4979874824820
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Verpackungsmenge
(Stk.)
Gesamtlänge
(mm)

1.86 €

60 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 49798744732646025

1.86 €

26 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 49798744732712638

1.86 €

12 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 49798744732881250

1.86 €

40 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 49798748247904032

1.86 €

18 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 49798748248061845

1.86 €

8 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4979874824813865

1.86 €

6 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4979874824820675

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Artikelbezeichnung Edelstahl-Ringnagel
Material Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support