Rundkopfnagel aus Edelstahl【1-200 Stk. pro Packung】

Rundkopfnagel aus Edelstahl

Made of rust resistant stainless steel, so it can be used in sink and bathroom areas, as well as high humidity areas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874472106
4979874472113
4979874472120
4979874472137
4979874472144
4979874472151
4979874472168
4979874472175
4979874472182
4979874472199
4979874854704
4979874854711
4979874854728
4979874854735
4979874854742
4979874854759
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung JAN-Code Verpackungsmenge
(Stk.)
Anzahl x Gesamtlänge (mm)

1.81 €

12 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel497987447210612# 12 x 50

1.81 €

20 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel497987447211320# 13 x 45

1.81 €

30 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel497987447212030# 14 x 38

1.81 €

40 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel497987447213740# 15 x 32

1.81 €

60 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel497987447214460# 16 x 25

1.81 €

80 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel497987447215180# 17 x 22

1.81 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel4979874472168100# 17 x 19

1.81 €

110 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel4979874472175110# 18 x 16

1.81 €

160 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel4979874472182160# 18 x 13

1.97 €

200 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel4979874472199200# 18 x 10

20.07 €

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel, Packung49798748547041# 16 x 25

20.07 €

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel, Packung49798748547111# 15 x 32

20.07 €

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel, Packung49798748547281# 14 x 38

20.07 €

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel, Packung49798748547351# 13 x 45

20.07 €

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel, Packung49798748547421# 12 x 50

19.43 €

4 Arbeitstage Edelstahl-Rundkopfnagel, Packung49798748547591# 11 x 65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Material Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support