• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Entenschnabel-Nagel【24 Stk. pro Packung】

Entenschnabel-Nagel

Made of iron. The tip, which comes into contact with hard objects like iron plates, is curved like a hook to fix them in place. Can be used for applications such as stretching shoe soles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874832726

Teilenummer
4979874832726
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

1.85 €

24 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Größe 1,6 x 19
JAN-Code 4979874832726 Verpackungsmenge(Stk.) 24 Material Eisen

Sie befinden sich auf der Seite für Entenschnabel-Nagel, die Teilenummer ist 4979874832726.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874832726.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support