Charme-Klemme【5-100 Stk. pro Packung】

Charme-Klemme

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Clamp
· Length (mm): 120

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874007230
4979874058553
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung JAN-Code Verpackungsmenge
(Stk.)
Material

2.15 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Klemme „Charme“49798740072305JISG3532, SWM-N

148.57 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Klemme „Charme“ (Packung)4979874058553100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Klemmen Gesamtlänge(mm) 120

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support