• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fusuma-Nagel【26-50 Stk. pro Packung】

Fusuma-Nagel

Made of iron surface treated with a coating process. [16 mm (handle use)] Used for mounting a handle on the frame of fusuma sliding doors. [32, 38 mm (frame use)] Used for fixing fusuma edges in place.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874471987
4979874824684
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Verpackungsmenge
(Stk.)
Gesamtlänge
(mm)

1.52 €

26 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 49798744719872638

1.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 49798748246845032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Artikelbezeichnung Nagel für Shoji-Raumteiler

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support