Beton-Verbindungsnagel aus Kunststoff【10 Stk. pro Packung】

Beton-Verbindungsnagel aus Kunststoff

The body has a screw structure, which demonstrates high holding power. Fixes wood and similar materials in place in concrete. (Compatible manufacturers: MAX, Hitachi, Makita)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4562251212893
4562251212909
4562251212916
4562251212923
4562251212930
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Nagelschaftdurchmesser x Gesamtlänge
(mm)

74.67 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 45622512128932,5 x 27

83.00 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 45622512129092,5 x 32

91.33 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 45622512129162,5 x 38

99.67 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 45622512129232,5 x 45

100.29 €

10 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 45622512129302,5 x 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Nägel Artikelbezeichnung Kunststoffnagel für Beton
Verpackungsmenge(Stk.) 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support