• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elastomer-Scheiben / 49798748255□□ / NBR【4 Stk. pro Packung】

Elastomer-Scheiben / 49798748255□□ / NBR
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 4979874825551

Marke: YAHATA NEJI

Preis: 1.49

Lieferzeit: Versand am selben Tag

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874825551

Teilenummer
4979874825551
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.49 €

4 Stk. pro Packung

5 Packungen Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kautschuk Bohrungsdurchmesser a(mm) 8
Dicke von c(mm) 1.5 Ausführung, Federscheiben Standard JAN Code 4979874825551
Anzahl in einem Paket 4 Außendurchmesser B(mm) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Elastomer-Scheiben / 49798748255□□ / NBR, die Teilenummer ist 4979874825551.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874825551.

Technischer Support