• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

AG Stöpsel【2-4 Stk. pro Packung】

AG Stöpsel

The materials are bright chromate plated iron in the screw part and polycarbonate in the resin part. Because the resin part does not run idle or co-rotate, an electric screwdriver can be used.
Impact resistant. Use with concrete, blocks, bricks, and ALC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874180032
4979874180049
4979874180056
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN Code Anzahl in einem Paket Vorbohrungsdurchmesser φ
(mm)
Max. Ausziehlast
(kgf)

3.98 €

4 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987418003248.5450

4.05 €

3 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874180049311918

4.31 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798741800562141590

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff Eisen, Polycarbonat Teil montieren Beton, Betonblöcke, Ziegel, ALC

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support