• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

EBI Mongo GL Ankerhaken

EBI Mongo GL Ankerhaken

Type: Anchor bolt
· JAN code: 4979874835598
· Number contained in a packet: 1
· Overall length (mm): 25 matching thread ø (mm): 3.8 to 4.1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874835598

Teilenummer
4979874835598
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

2.39 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen JAN Code 4979874835598 Anzahl in einem Paket 1
Gesamtlänge(mm) 25 Passender Schraubendurchmesser φ(mm) 3.8~4.1

Sie befinden sich auf der Seite für EBI Mongo GL Ankerhaken, die Teilenummer ist 4979874835598.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874835598.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support