• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Anker aus Kautschuk【4 Stk. pro Packung】

Anker aus Kautschuk

The material is EPDM rubber. Vibration cushioning effect suppresses mounting plate vibration and noise. Has a sealing effect for liquids and gases.
Features excellent insulation properties. Use for metals, concrete, synthetic resins, wood, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874855053
4979874855060
4979874855077
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN Code Ausziehlast
(kgf)
Vorbohrungsdurchmesser φ
(mm)
Passende Plattendicke
(mm)

3.65 €

4 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798748550532.57.2~7.50.6~2.5

4.20 €

4 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798748550603.59.3~9.60.8~3.3

4.82 €

4 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874855077510.2~10.50.8~4.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Anzahl in einem Paket 4 Werkstoff EPDM-Synthetikkautschuk
Teil montieren Stahlplatte

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support