• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Doppel X ALC-Dübel【50 Stk. pro Packung】

Doppel X ALC-Dübel

Type: Anchor bolt
· JAN Code: 4961360530001
· Number contained in a packet: 50
· Overall length (mm): 50 · matching thread ø (mm): w3/8 · pilot hole ø (mm): 15, outer ø (mm): 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4961360530001

Teilenummer
4961360530001
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

87.43 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen JAN Code 4961360530001 Anzahl in einem Paket 50
Gesamtlänge(mm) 50 Passender Schraubendurchmesser φ(mm) w3/8 Vorbohrungsdurchmesser φ(mm) 15
Außendurchmesser φ(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel X ALC-Dübel, die Teilenummer ist 4961360530001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4961360530001.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support