• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Befestigungsfuß, HAZ Battledore-Bolzen mit Bund, Uniqlo / feuerverzinkt / Edelstahl

Befestigungsfuß, HAZ Battledore-Bolzen mit Bund, Uniqlo / feuerverzinkt / Edelstahl
  • Mengenrabatt

[Features]
· This product is a mounting foot bolt for the vertical band.
· No washer is produced.
· HAZ30-1 has 1 hole and is thus suitable for suspended band.
· If a product of the dip plating is used, use the anchors with the over-tapped dip plating (molten zinc plating).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HAZ50
HAZ65
HAZ75
HAZ100
HAZ125
HAZ150
HAZ200
HAZW3X75-3
HAZW3X100-3
HAZW3X125-3
HAZW3X150-3
HAZW4X75-3
HAZW4X100-3
HAZW4X125-3
HAZW4X150-3
S-HAZ50
S-HAZ65
S-HAZ75
S-HAZ100
S-HAZ125
S-HAZ150
S-HAZ200
S-HAZW3X75-3
S-HAZW3X100-3
S-HAZW3X125-3
S-HAZW3X150-3
S-HAZW4X75-3
S-HAZW4X100-3
S-HAZW4X125-3
S-HAZW4X150-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Oberflächenbehandlung Standard

1.93 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert50

1.96 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert65

2.00 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert75

2.05 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert100

2.11 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert125

2.23 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert150

2.38 €

9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert200

3.06 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert3/8 x 75

3.18 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert3/8 x 100

9.20 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert3/8 x 125

2.97 €

14 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert3/8 x 150

9.51 €

Verfügbar 5 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert1/2 x 75

9.65 €

Verfügbar 5 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert1/2 x 100

9.81 €

Verfügbar 9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert1/2 x 125

10.03 €

9 Arbeitstage StahlGlänzend chromatiert1/2 x 150

9.12 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA50

9.28 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA65

9.43 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA75

9.64 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA100

10.10 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA125

10.33 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA150

11.11 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA200

12.82 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA3/8 x 75

13.45 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA3/8 x 100

14.10 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA3/8 x 125

14.72 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA3/8 x 150

13.67 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA1/2 x 75

14.29 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA1/2 x 100

14.94 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA1/2 x 125

15.56 €

9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNA1/2 x 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Teile für vertikale Schellen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support