Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Vierkantflansch-Einheit, zylindrische Bohrung mit Stellschraube, CUCF-Form

Vierkantflansch-Einheit, zylindrische Bohrung mit Stellschraube, CUCF-Form
  • Mengenrabatt

[Features]
· This bearing unit combines a unit-use ball bearing and a square flanged bearing box.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CUCF206C
CUCF212C
CUCF212CE
CUCF308C
CUCF310C
CUCF310CE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellendurchmesser (mm)
(Ø)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)
Mit/ohne Abdeckung Flanschmaß L
(mm)

28.63 €

7 Arbeitstage 103019.611.3Gusseisen (Abdeckung mit Zweifach-Gummidichtungen)108

72.96 €

7 Arbeitstage 106052.536.1Gusseisen (Abdeckung mit Zweifach-Gummidichtungen)175

72.96 €

7 Arbeitstage 106052.536.1Gusseisen (einseitige Wellenabdeckung)175

58.44 €

6 Arbeitstage 104040.523.9Gusseisen (Abdeckung mit Zweifach-Gummidichtungen)150

91.05 €

7 Arbeitstage 105061.538.2Gusseisen (Abdeckung mit Zweifach-Gummidichtungen)175

110.72 €

7 Arbeitstage 105061.538.2Gusseisen (einseitige Wellenabdeckung)175

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Lagereinheit, Ausführung Quadrat-Flansch-Ausführung Werkstoff, Einheitenkörper Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Lagerblock, Kategorie Standard Lagerkugeln, Material Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Spezifikationen Ausführung mit Schmierbedarf

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support