• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rhombus-Flansch-Einheit, konische Lochform, UKFL-Form

Rhombus-Flansch-Einheit, konische Lochform, UKFL-Form
  • Mengenrabatt

[Features]
· This bearing unit combines a bearing and a bearing box with a diamond-shaped flange.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UKFL205
UKFL205C
UKFL205E
UKFL205G00
UKFL206
UKFL206G00
UKFL207
UKFL207G00
UKFL208/KU
UKFL208E
UKFL209E/KU
UKFL210
UKFL210/KU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellendurchmesser (mm)
(Ø)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)
Mit/ohne Abdeckung Spezifikationen Flanschmaß H
(mm)

13.39 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1020147.9NAAusführung mit Schmierbedarf130

16.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1020147.9Stahlplatte (Abdeckung mit Zweifach-Gummidichtungen)Ausführung mit Schmierbedarf130

16.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1020147.9Stahlblech (einseitige Wellenabdeckung)Ausführung mit Schmierbedarf130

15.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1020147.9NAWartungsfreie Ausführung130

18.42 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 102519.611.3NAAusführung mit Schmierbedarf148

21.64 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 102519.611.3NAWartungsfreie Ausführung148

21.76 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 103025.915.4NAAusführung mit Schmierbedarf161

21.76 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 103025.915.4NAWartungsfreie Ausführung161

25.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 103529.317.9NAWartungsfreie Ausführung (Ausführung mit Stahlstopfen)175

30.40 €

7 Arbeitstage 103529.317.9Stahlblech (einseitige Wellenabdeckung)Ausführung mit Schmierbedarf175

38.27 €

7 Arbeitstage 10403320.5Stahlblech (einseitige Wellenabdeckung)Wartungsfreie Ausführung (Ausführung mit Stahlstopfen)188

34.55 €

7 Arbeitstage 104535.523.2NAAusführung mit Schmierbedarf197

34.55 €

7 Arbeitstage 104535.523.2NAWartungsfreie Ausführung (Ausführung mit Stahlstopfen)197

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Lagereinheit, Ausführung Rautenflansch-Ausführung Werkstoff, Einheitenkörper Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung Kegelbohrung, Aufnahme Lagerblock, Kategorie Standard Lagerkugeln, Material Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support