Universal-/Saugschlauch DS-3, vollständig transparent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS-3CL-25-[1-50/1]M
DS-3CL-32-[1-50/1]M
DS-3CL-38-[1-50/1]M
DS-3CL-50-[1-50/1]M
DS-3CL-65-[1-50/1]M
DS-3CL-75-[1-50/1]M
DS-3CL-90-[1-20/1]M
DS-3CL-100-[1-20/1]M
DS-3CL-125-[1-20/1]M
DS-3CL-150-[1-20/1]M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Außen-Ø
(Ø)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Length
(m)

-

8 Arbeitstage 2533110-10~50-0.10~0.201 ~ 50

-

8 Arbeitstage 3240120-10~50-0.10~0.201 ~ 50

-

8 Arbeitstage 3847.5140-10~50-0.10~0.201 ~ 50

-

8 Arbeitstage 5060170-10~50-0.10~0.201 ~ 50

-

8 Arbeitstage 6575200-10~50-0.10~0.201 ~ 50

-

8 Arbeitstage 7589210-10~50-0.10~0.201 ~ 50

-

8 Arbeitstage 90105.2300-10~50-0.10~0.201 ~ 20

-

8 Arbeitstage 100118.6350-10~50-0.10~0.151 ~ 20

-

8 Arbeitstage 125152.2630-10~50-0.10~0.101 ~ 20

-

8 Arbeitstage 150180.5840-10~50-0.10~0.101 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard
Schlauchmaterial Weich-PVC+Hart-PVC Metallbefestigungen NA Farbe Transparent (auch farbig)
Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support