• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universal- / Saugschlauch, Modell Neo Homer® 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NH06-25-[1-50/1]M
NH06-32-[1-50/1]M
NH06-38-[1-50/1]M
NH06-50-[1-50/1]M
NH06-65-[1-50/1]M
NH06-75-[1-50/1]M
NH06-100-[1-50/1]M
NH06-125-[1-20/1]M
NH06-150-[1-20/1]M
NH06-200-[1-20/1]M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Length
(m)

-

1 10 Arbeitstage 2534.2901 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 3241.61201 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 3848.71501 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 5064.52101 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 65802701 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 7593.33601 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 1001195501 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 1251526501 ~ 20

-

1 10 Arbeitstage 150183.58001 ~ 20

-

1 10 Arbeitstage 200238.015001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Lebensmittel Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Druckwiderstand / Flexibilität
Schlauchmaterial Weich-PVC+Hart-PVC+faserverstärkte Schicht Metallbefestigungen NA Farbe Orange
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Betriebsdruckbereich(MPa) -0.10::0.50 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Technischer Support