Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFS-16-[1-100/1]M |
LFS-19-[1-100/1]M |
LFS-25-[1-80/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur) (mm) | Zulässiger Druck bei normaler Temperatur (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 28 | 190 | 0.60 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 19 | 34 | 200 | 0.80 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 43 | 250 | 0.80 | 1 ~ 80 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Dampf | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Flexibilität / Andere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Weiße Linie auf Grau | Maximale Betriebstemperatur(°C) | 130 |
Spezifikationen | Besondere hygienische Anforderungen | Weitere Eigenschaften | Feuchtigkeitsbeständigkeit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)(mm)
Zulässiger Druck bei normaler Temperatur(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften