Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-A-25-[1-50/1]M |
B-A-32-[1-50/1]M |
B-A-38-[1-50/1]M |
B-A-50-[1-50/1]M |
B-A-65-[1-50/1]M |
B-A-75-[1-50/1]M |
B-A-90-[1-20/1]M |
B-A-100-[1-20/1]M |
B-A-125-[1-20/1]M |
B-A-150-[1-20/1]M |
B-A-175-[1-20/1]M |
B-A-200-[1-20/1]M |
B-A-250-[1-10/1]M |
B-A-300-[1-10/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur) (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 38 | 47.2 | 45 | -0.07~0.08 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 59.7 | 50 | -0.06~0.08 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 72.4 | 60 | -0.05~0.07 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 86 | 70 | -0.04~0.06 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 99.7 | 85 | -0.03~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 111.6 | 95 | -0.02~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 144.8 | 130 | -0.02~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 169.8 | 170 | -0.02~0.05 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 175 | 197.8 | 210 | -0.02~0.04 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | 223.8 | 245 | -0.01~0.04 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 250 | 274 | 310 | -0.01~0.04 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | 328.5 | 500 | -0.01~0.04 | 1 ~ 10 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver / Luft / Getreide | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Antistatisch / Abriebbeständigkeit / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften