Schlauch für Brenngas (LMN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMN-5-[1-200/1]M
LMN-6-[1-200/1]M
LMN-8-[1-200/1]M
LMN-9-[1-200/1]M
LMN-12-[1-100/1]M
LMN-19-[1-100/1]M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck bei normaler Temperatur
(MPa)
Spezifikationen Length
(m)

-

1 10 Arbeitstage 511.72.00Geeignetes Produkt nach JIS-Norm (JIS K 6333)1 ~ 200

-

1 10 Arbeitstage 6132.00Geeignetes Produkt nach JIS-Norm (JIS K 6333)1 ~ 200

-

1 10 Arbeitstage 8152.00Geeignetes Produkt nach JIS-Norm (JIS K 6333)1 ~ 200

-

1 29 Arbeitstage 916.52.00Geeignetes Produkt nach JIS-Norm (JIS K 6333)1 ~ 200

-

1 10 Arbeitstage 12211.00-1 ~ 100

-

1 14 Arbeitstage 19291.00-1 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Gas Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Abriebbeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Flexibilität / Andere Eigenschaften
Metallbefestigungen NA Farbe Orange Betriebstemperaturbereich(℃) -25::70
Weitere Eigenschaften Gasbeständigkeit Angaben zum verwendeten Gas LPG, LNG, MPS

Technischer Support