[Features/Caution]
· Type T Thermalloy is sold as a material. Since it can not be used as sold, ensure that the inside diameter, outside diameter, and end surfaces are cut before use.
· This product is a sintered material. Not able to withstand impact loads and should not be used in such cases. Please also note that it is not durable against bending load and tensile load.
· Claws may become embedded when chucking during machining, so the minimum force required should be used when chucking for fixing.
· Take sufficient care to manage the cutting edge and feed speed during machining. Be aware that excessive machining will cause fissures and cracks.
· If you would like machining to be completed at our company, we can do so if directions are provided in the drawings. Please inquire if you are considering this.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Form | Betriebstemperaturbereich (°C) | Werkstoff Symbol | Metallwerkstoff | Innendurchmesser | Außendurchmesser (φ) | Gesamtlänge (mm) | Max. zulässiger Flächendruck P (N/mm2) | Maximal zulässige Geschwindigkeit V (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.52 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/6 | Verbleite Bronze | - | 22 | 44 | 49 | 0.02 | ||
97.46 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/8 | Verbleite Bronze | - | 22 | 44 | 29.4 | 0.5 | ||
97.46 € | 1 | 36 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/8P | Verbleite Bronze | - | 22 | 44 | 49 | 0.02 | ||
97.40 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/12 | Verbleite Bronze | - | 22 | 44 | 4.9 | 1 | ||
97.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/12P | Verbleite Bronze | - | 22 | 44 | 29.4 | 0.5 | ||
97.52 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB6 | Bronze | - | 22 | 44 | 49 | 0.02 | ||
100.75 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB6W | Spezielle Bronze | - | 22 | 44 | 39.2 | 0.02 | ||
97.46 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB8 | Bronze | - | 22 | 44 | 29.4 | 0.5 | ||
97.46 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB8P | Bronze | - | 22 | 44 | 49 | 0.02 | ||
100.71 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB8PW | Spezielle Bronze | - | 22 | 44 | 39.2 | 0.02 | ||
100.71 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB8W | Spezielle Bronze | - | 22 | 44 | 19.6 | 0.5 | ||
97.40 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB12 | Bronze | - | 22 | 44 | 4.9 | 1 | ||
97.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB12P | Bronze | - | 22 | 44 | 29.4 | 0.5 | ||
100.63 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB12PW | Spezielle Bronze | - | 22 | 44 | 19.6 | 0.5 | ||
100.63 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB12W | Spezielle Bronze | - | 22 | 44 | 2.9 | 1 | ||
91.14 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+700 | 237NF10W | Eisen-Nickel | - | 22 | 44 | 39.2 | 0.02 | ||
105.58 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+450 | 277NC8W | Nickel-Kupfer-Eisen | - | 22 | 44 | 19.6 | 0.04 | ||
105.58 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+450 | 277NC12W | Nickel-Kupfer-Eisen | - | 22 | 44 | 4.9 | 0.5 | ||
107.52 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+550 | 653NC8W | Nickel-Kupfer-Eisen | - | 22 | 44 | 19.6 | 0.04 | ||
86.33 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+700 | 831FN10W | Eisen-Nickel | - | 22 | 44 | 39.2 | 0.02 | ||
100.51 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+600 | 963/8W | Eisen | - | 22 | 44 | 19.6 | 0.04 | ||
113.98 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+600 | NI98/8W | Nickel | - | 22 | 44 | 19.6 | 0.04 | ||
113.98 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+600 | NI98/12W | Nickel | - | 22 | 44 | 4.9 | 0.3 | ||
81.41 € | 1 | 36 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/6 | Verbleite Bronze | - | 22 | 54 | 49 | 0.02 | ||
81.41 € | 1 | 36 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/8 | Verbleite Bronze | - | 22 | 54 | 29.4 | 0.5 | ||
80.80 € | 1 | 36 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/8P | Verbleite Bronze | - | 22 | 54 | 49 | 0.02 | ||
81.41 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/12 | Verbleite Bronze | - | 22 | 54 | 4.9 | 1 | ||
80.80 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/12P | Verbleite Bronze | - | 22 | 54 | 29.4 | 0.5 | ||
81.41 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB6 | Bronze | - | 22 | 54 | 49 | 0.02 | ||
83.98 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB6W | Spezielle Bronze | - | 22 | 54 | 39.2 | 0.02 | ||
81.41 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB8 | Bronze | - | 22 | 54 | 29.4 | 0.5 | ||
80.80 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB8P | Bronze | - | 22 | 54 | 49 | 0.02 | ||
83.36 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB8PW | Spezielle Bronze | - | 22 | 54 | 39.2 | 0.02 | ||
83.98 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB8W | Spezielle Bronze | - | 22 | 54 | 19.6 | 0.5 | ||
81.41 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB12 | Bronze | - | 22 | 54 | 4.9 | 1 | ||
80.80 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB12P | Bronze | - | 22 | 54 | 29.4 | 0.5 | ||
83.36 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB12PW | Spezielle Bronze | - | 22 | 54 | 19.6 | 0.5 | ||
83.98 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB12W | Spezielle Bronze | - | 22 | 54 | 2.9 | 1 | ||
96.06 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+700 | 237NF10W | Eisen-Nickel | - | 22 | 54 | 39.2 | 0.02 | ||
111.72 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+450 | 277NC8W | Nickel-Kupfer-Eisen | - | 22 | 54 | 19.6 | 0.04 | ||
111.72 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+450 | 277NC12W | Nickel-Kupfer-Eisen | - | 22 | 54 | 4.9 | 0.5 | ||
115.62 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+550 | 653NC8W | Nickel-Kupfer-Eisen | - | 22 | 54 | 19.6 | 0.04 | ||
89.81 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+700 | 831FN10W | Eisen-Nickel | - | 22 | 54 | 39.2 | 0.02 | ||
83.36 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+600 | 963/8W | Eisen | - | 22 | 54 | 19.6 | 0.04 | ||
119.71 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+600 | NI98/8W | Nickel | - | 22 | 54 | 19.6 | 0.04 | ||
119.71 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | ~+600 | NI98/12W | Nickel | - | 22 | 54 | 4.9 | 0.3 | ||
84.59 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/6 | Verbleite Bronze | - | 22 | 64 | 49 | 0.02 | ||
84.59 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/8 | Verbleite Bronze | - | 22 | 64 | 29.4 | 0.5 | ||
84.59 € | 1 | 36 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/8P | Verbleite Bronze | - | 22 | 64 | 49 | 0.02 | ||
84.59 € | 1 | 36 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/12 | Verbleite Bronze | - | 22 | 64 | 4.9 | 1 | ||
84.59 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | Rundstab | -50~+200 | 30/12P | Verbleite Bronze | - | 22 | 64 | 29.4 | 0.5 | ||
84.59 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB6 | Bronze | - | 22 | 64 | 49 | 0.02 | ||
86.43 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB6W | Spezielle Bronze | - | 22 | 64 | 39.2 | 0.02 | ||
84.59 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB8 | Bronze | - | 22 | 64 | 29.4 | 0.5 | ||
84.59 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB8P | Bronze | - | 22 | 64 | 49 | 0.02 | ||
86.43 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB8PW | Spezielle Bronze | - | 22 | 64 | 39.2 | 0.02 | ||
86.43 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB8W | Spezielle Bronze | - | 22 | 64 | 19.6 | 0.5 | ||
84.59 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB12 | Bronze | - | 22 | 64 | 4.9 | 1 | ||
84.59 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -50~+200 | 144SB12P | Bronze | - | 22 | 64 | 29.4 | 0.5 | ||
86.43 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Rundstab | -200~+350 | 144SB12PW | Spezielle Bronze | - | 22 | 64 | 19.6 | 0.5 |
Loading...
Werkstoff | Metallaufbau |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.