Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Mutter (male)

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Mutter (male)
  • Mengenrabatt

Material: SUS316, nominal diameters: 1/8B(6A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Working fluid: air, gas

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVC2-NM-316
CVC4-NM-316
CVC4-NM-H-316
CVC8-NM-316
CVC12-NM-316
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Innen-Ø d
(mm)

15.88 €

Verfügbar auf Anfrage 1/8B (6A)5.40

18.82 €

Verfügbar auf Anfrage 1/4B (8A)9.20

23.72 €

Verfügbar auf Anfrage 1/4B (8A)9.70

25.69 €

Verfügbar auf Anfrage 1/2B (15A)15.50

37.46 €

Verfügbar auf Anfrage 3/4B (20A)22.60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Überwurfmutter (Anschlussstück mit Dichtung) Ausführung mit mehreren Abgängen Eingeschraubt
Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Luft / Gas Güte Nicht poliert
Ausführung Außengewindemutter

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support