• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC kurze Einschraubmutter

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC kurze Einschraubmutter
  • Mengenrabatt

Material: SUS316, nominal diameters: 1/4B(8A), 1/2B(15A)
· Working fluid: air, gas

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVC4-NSM-316
CVC8-NSM-316
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Innen-Ø d
(mm)

18.82 €

Verfügbar auf Anfrage 1/4B (8A)9.20

25.69 €

Verfügbar auf Anfrage 1/2B (15A)15.50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Überwurfmutter (Anschlussstück mit Dichtung) Ausführung mit mehreren Abgängen Eingeschraubt
Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Luft / Gas Güte Nicht poliert
Ausführung Außengewindemutter, kurz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support