• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Blindmutter (female)

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Blindmutter (female)
  • Mengenrabatt

Material: SUS316, nominal diameters: 1/8B(6A), 1/4B(8A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Working fluid: air, gas

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVC2-NBF-316
CVC4-NBF-316
CVC8-NBF-316
CVC12-NBF-316
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø

29.61 €

Verfügbar auf Anfrage 1/8B (6A)

30.59 €

Verfügbar auf Anfrage 1/4B (8A)

53.15 €

Verfügbar auf Anfrage 1/2B (15A)

71.79 €

Verfügbar auf Anfrage 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Überwurfmutter (Anschlussstück mit Dichtung) Ausführung mit mehreren Abgängen Eingeschraubt
Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Luft / Gas Güte Nicht poliert
Ausführung Blindmutter mit Innengewinde

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support