• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Dichtung

Anschlüsse für hochreine Gassysteme, CVC Dichtung
  • Mengenrabatt

Material: SUS316, nominal diameters: 1/8B(6A), 1/4B(8A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Working fluid: air, gas

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVC2-G-NI
CVC4-G-316LE
CVC4-G-NI
CVC8-G-316LE
CVC8-G-NI
CVC12-G-NI
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Nenn-Ø Innen-Ø E
(mm)

12.74 €

Verfügbar auf Anfrage Nickel1/8B (6A)2.30

12.74 €

Verfügbar auf Anfrage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/4B (8A)5.60

12.74 €

Verfügbar auf Anfrage Nickel1/4B (8A)5.60

13.82 €

Verfügbar auf Anfrage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/2B (15A)11.20

15.27 €

Verfügbar 13 Arbeitstage Nickel1/2B (15A)11.20

19.01 €

Verfügbar auf Anfrage Nickel3/4B (20A)17.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Dichtung (Anschlussstücke mit Dichtung) Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Luft / Gas Güte Elektropoliert Ausführung Dichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support